Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

Interruttori protettori magnetotermici per motori PKZ

L’interruttore magnetotermico per motori PKZ Eaton Moeller series™ integra in un unico componente la protezione contro i cortocircuiti - sostituendo in ciò i tradizionali fusibili - e contro i sovraccarichi. Sono disponibili 2 versioni, per correnti da 0,1 a 63 A. La gamma è composta da soli 18 modelli, offrendo un ingombro ridotto e semplificando il processo di progettazione. Associati ai contattori delle serie DILM, gli interruttori protettori per motori PKZ della serie Moeller di Eaton, sono ideali per la realizzazione di combinazioni di partenza motore. Tutti gli accessori - moduli di contatti ausiliari, contatti di segnalazione d’intervento, sganciatori di minima tensione / a lancio di corrente, maniglie per comando rinviato bloccoporta - possono essere utilizzati con entrambe le versioni (PKZM0 e PKZM4).
Approvazioni:
UL/CSA, CCC, ATEX

Caratteristiche principali

  • Combinato con gli appropriati accessori, può assumere la funzione di interruttore generale (eventualmente con funzione di arresto di emergenza), in conformità con le norme EN 60204-1 e VDE 0113.
  • Interruttore automatico per protezione motore a comando manuale conforme a IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660 Parte 102
  • Maniglia rotativa con indicatore di posizione ON/OFF
  • Caratteristiche di isolamento secondo IEC/EN 60947-3
  • Sono disponibili custodie in materiale isolante, anche in versione da incasso, con grado di protezione IP40, IP55 e IP65, per la protezione sia contro i contatti diretti, sia contro l’ingresso di liquidi e particelle solide.
  • Approvazione UL/CSA - (inclusi Type E e F) per il mercato nordamericano
  • Anche in custodia, è possibile l’utilizzo con funzione di interruttore generale (eventualmente con funzione di arresti d’emergenza).
  • Potere d’interruzione: 50 kA a 400 V (o superiore)

Cablaggio con un solo "click"- Combinazioni di avviatori motore MSC con tecnologia push-in

I terminali Push-In consentono un cablaggio semplice e sicuro del quadro di comando con un solo clic. Sono disponibili kit di cablaggio per la realizzazione di partenze motore fino a 32 A, costituiti da un elemento di collegamento meccanico e cavi di collegamento preconfezionati utilizzabili per avviatori DOL fino a 7,5 kW/15 kW o combinazioni di teleinversione fino a 7,5 kW.

Prestazioni note e riconosciute: PKZM0-

Gli interruttori protettori per motori PKZ hanno corrente nominale da 0,16 a 32 A e potere d’interruzione 150 kA (fino a 12A) e 50 kA (da 16 a 32A).

Semplice e versatile: PKZM4

I PKZM4 hanno corrente nominale tra 16 e 63 A e potere d’interruzione di 50 kA. Tutto ciò, non solo facilita e semplifica la progettazione, ma elimina la necessità di utilizzare limitatori di corrente.

Ideali quando il comando a pulsante è la modalità operativa più idonea.

L’interruttore protettore per motori PKZM01, fino a 25 A,  è ideale per l’utilizzo su macchine di piccole dimensioni e in quelle applicazioni nelle quali il comando a pulsante (eventualmente d’emergenza) è la modalità operativa più idonea. Per esso, sono disponibili custodie (IP40 o IP65) dedicate, anche con pulsante per l’arresto d’emergenza.

I PKZ sono parte del sistema xStart

In molte applicazioni sono richiesti contatti ausiliari, con diversa configurazione, con funzione di segnalazione o di interblocco. Utilizzare combinazioni di partenza motore rende possibile l’implementazione di un sistema di comando e controllo più diretto, sicuro ed efficiente.

Grazie a Smartwire-DT, tutte le informazioni sono a tua disposizione!

Via Smartwire-DT, le combinazioni di partenza motore su base PKZ/PKE possono essere integrate in modo semplice in qualsiasi ambiente automatizzato. Grazie alla trasparenza dei dati, SmartWire-DT migliora efficienza e affidabilità nell’impiego degli interruttori automatici per la protezione motori.

Oggigiorno l’efficienza energetica è di importanza cruciale

Grazie a Eaton i tuoi sistemi sono automaticamente conformi alla direttiva ErP in modo semplice, rapido ed economico riducendo significativamente i costi legati al consumo energetico.

Competenza che siamo felici di condividere - la serie Moeller di Eaton

Eaton produce interruttori automatici per la protezione dei motori - i PKZ - fin dal 1932. Da allora, le nostre idee e innovazioni hanno contribuito in modo fondamentale al progresso, in termini di protezione dei motori. In questo contesto, PKZ non è solo garanzia di qualità, ma è acronimo che per gli esperti del settore è divenuto sinonimo di interruttore protettore per motori.
Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze
Scarica i link
X
Download Close