La nuova generazione di PLC modulari XC200 di Eaton ti offre una soluzione flessibile per le operazioni automatizzate standard. Le diverse versioni del dispositivo garantiscono l’integrazione del sistema di comando più adatto alle caratteristiche specifiche dell’applicazione. Come parte della gamma XControl, XC200 rappresenta il livello di espansione intermedio dei tre totali previsti dal portafoglio di PLC ad alte prestazioni di Eaton.
Il livello locale di I/O dei dispositivi XC-204 può essere ampliato con un massimo di 16 moduli grazie al sistema modulare di slice I/O XN300. Le interfacce Ethernet separate e le interfacce seriali standard aggiuntive consentono il funzionamento in diverse architetture di sistema e l'integrazione di unità I/O remote (XN300) e dispositivi di terze parti.
Le funzioni di comando e regolazione possono essere implementate perfettamente e flessibilmente in applicazioni di piccole e medie dimensioni nell'ambito della costruzione di macchine e di sistemi in serie con i dispositivi della gamma XC200.
Integra i tuoi sistemi in modo immediato grazie al software di nuova generazione XControl! I controllori logici programmabili modulari XC-104, -204 e -303, in combinazione con il sistema I/O XN300 e i gateway CAN ed EtherCAT corrispondenti, compongono la soluzione di sistema ideale per le applicazioni di piccole-medie dimensioni In più, l’installazione, il cablaggio e la programmazione risultano estremamente semplici e veloci.
Prova XC-204 Starter Set!
Questo starter set è composto da:
• PLC modulare XC-204 (tipo XC-204-C21-001), Interfaccia Ethernet 1x100 Mbit/s, 24 V DC
• Modulo I/O XN300 (tipo XN-322-8DIO-PD05), 4x ingressi digitali, 4x uscite digitali, 24 V DC
• Cavo RJ45
• Licenza software XSOFT-CODESYS
• Flyer XControl
La tua ricerca "" non corrisponde a nessun documento o prodotto.