Perfetto per la casa, per un impianto elettrico protetto, installato in modo semplice, rapido e sicuro. xComfort IKA SOLAR propone una gamma di quadri di stringa DC per fotovoltaico (PVA) pronta per il collegamento e testata in conformità alla norma IEC/EN 61439-2 appendice DD per abitazioni monofamiliari o edifici funzionali più piccoli. La famiglia di prodotti IKA-SOL offre varianti standard per la protezione del lato DC dell’installazione, tra il pannello fotovoltaico e l’inverter. Scopri qui i nostri prodotti per il fotovoltaico e trova molte altre informazioni sui componenti Eaton per impianti fotovoltaici.
IKA-SOL protegge gli inverter e i moduli PV sia dalle sovracorrenti che dalle sovratensioni sul lato DC dell’impianto fotovoltaico.&
ZERO PENSIERI
IKA SOLAR Protegge i moduli fotovoltaici e gli inverter da sovracorrenti e sovratensioni sul lato DC dell’impianto fotovoltaico
RISPARMIA TEMPO E DENARO
Eaton ha certificato per te secondo IEC/EN 61439-2 Allegato DD (PVA)
Caratteristiche principali
Quadri di stringa standardizzati, testati IEC/EN 61439-2 appendice DD (PVA) per applicazioni fotovoltaiche residenziali e commerciali di piccole dimensioni.
IKA-SOL protegge gli inverter e i moduli PV dalla sovratensione.
I quadri di stringa autocostruiti (PVA) richiedono molto tempo per la pianificazione, per le procedure di prova (prova di ciclo termico, prova climatici, prova per gli effetti della radiazione solare) e per la creazione di verifiche di progetto. IKA-SOL è una soluzione Eaton pronta per il collegamento che ha già superato tutte queste procedure di prova.
IKA SOLAR protegge sia dalle sovratensioni che dalle sovracorrenti
Il numero di nuovi impianti fotovoltaici sui tetti delle case unifamiliari e gli edifici commerciali più piccoli sono in costante aumento. Poiché questo rappresenta spesso un investimento importante per il proprietario dell'edificio, è importante proteggere i pannelli fotovoltaici e l'inverter sia dalle sovraccorrenti che dalle sovratensioni. IKA SOLAR pre-cablato, certificato e con collegamento semplificato è la soluzione ideale. Risparmi tempo e denaro: porta il Quadretto IKA SOLAR in cantiere; dovrai semplicemente fare i collegamenti principali
Questi prodotti sono conformi alla norma IEC/EN 61439-2 Allegato DD (PVA)
I quadri Stringa IKA SOLAR hanno superato i rigorosi test previsti dalla norma IEC/EN 61439-2 Allegato DD (PVA), tra cui prove di ciclo termico, di temperatura e di esposizione alle radiazioni solare. IKA SOLAR sono quindi “ready-to-connect”
Focalizzati sul tuo progetto e lasciati proteggere dalla nostra esperienza
La produzione di quadri di stringa che siano conformi ai requisiti alla norma IEC/EN 61439-2 Allegato DD richiede molto tempo per la pianificazione. In particolare, le procedure di collaudo e la creazione dei documenti necessari alle verifiche di progetto richiedono molto tempo. I nostri quadri IKA SOLAR “ready-to-connect”, ti permettono di risparmiare tempo e denaro e di focalizzarti su ciò che conta di più.
Una protezione efficace è il primo passo: Scopri i nostri dispositivi di protezione dalle sovratensioni SPPVR
La famiglia di dispositivi di protezione dalle sovratensioni (SPD) SPPVR è la risposta di Eaton alla crescente esigenza di installazioni fotovoltaiche sicure e affidabili in applicazioni residenziali e commerciali. Questi dispositivi aiuteranno a proteggere le tue attrezzature e tuoi inverter per offrire un ciclo di vita più lungo. In un sistema fotovoltaico, gli SPD garantiscono che i componenti DC del tuo sistema fotovoltaico non vengano danneggiati da eventuali sovratensioni.
Protezione aggiuntiva se installato con il nostro interruttore automatico di stringa DC PKZ-SOL
L’interruttore magnetotermico di stringa PKZ-SOL di Eaton garantisce protezione contro le correnti di cortocircuito sul lato DC dell’impianto FV. Nella versione Vigili del Fuoco, PKZ-SOL può essere fornito anche in custodia specifica all’uso. Nella documentazione sono contenuti diagrammi che illustrano l’esatta relazione tra la corrente d’intervento del dispositivo di protezione e la corrente di cortocircuito Isc dei moduli FV.