Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*
Quadri per la distribuzione terminale

Centralini xComfort IKA

xComfort IKA è una serie di quadri da parete per applicazioni residenziali, commerciali e industriali. Offre 12 diverse opzioni di dimensioni e materiali plastici resistenti come ABS e policarbonato anti-UV. Elevato grado di protezione (IP65) e guarnizione in schiuma perimetrale garantiscono un funzionamento sicuro anche in ambienti gravosi. Abbinato ai dispositivi modulari Eaton e al configuratore xWired, è ideale per la distribuzione dell’energia conforme alle norme IEC/EN 61439.
Grado di protezione
IP65 & IK03
Quadri di altissima qualità
Policarbonato o ABS resistente ai raggi UV
CLASSE DI PROTEZIONE
II, isolamento totale

Caratteristiche principali

  • Centralini di grandi dimensioni da 1 a 4 file, con 12 e 18 unità modulari
  • Serratura a cilindro inclusa opzionalmente tra gli accessori
  • Centralini di piccole dimensioni da 4, 6 o 8 unità modulari
  • Fino a 46 mm di spazio sotto la guida DIN per un cablaggio semplificato
  • Interasse di 150 mm tra le file modulari
  • Guida DIN con profondità regolabile
  • Ingressi cavi pre-indeboliti con passo metrico sul lato della custodia
  • La versione industriale è completamente prodotta in policarbonato resistente ai raggi UV in conformità con la normativa ISO 4892-2
  • Sono disponibili versioni con o senza morsetti di parallelo per il conduttore N e PE
  • Versione IKA-C con ampia area per pulsanti

Apparecchi modulari - per offrire maggiore sicurezza, qualità e versatilità

Eaton offre una gamma completa di interruttori automatici di alta qualità che include tutto ciò di cui gli installatori hanno bisogno per una facile installazione o per l'espansione dei sistemi di distribuzione dell'energia. Grazie alla configurazione intelligente degli apparecchi contenuti nel centralino, il circuito di potenza può essere interrotto in modo sicuro in caso di guasto.

xComfort IKA a 4 file: La nuova gamma che ospita un numero maggiore di moduli!

La gamma IKA ha aggiunto due nuove varianti a 4 file per una capacità e una flessibilità ancora maggiori!

La gamma offre ingressi cavi ottimizzati, morsetti a vite N/PE, guide DIN regolabili e ampio spazio per il cablaggio e spazio per le unità da 48 e 72 moduli.

Massima  compattezza per l’adattabilità a qualsiasi applicazione!

Capacità migliorata – Ampio spazio di installazione per tutti i tuoi interruttori!

  • 12 moduli per per fila
  • 4 file
eaton-xcomfort-ika-12-4-row-version.jpg
  • 18 moduli per per fila
  • 4 file
eaton-xcomfort-ika-18-4-row-version.jpg

Quadri di distribuzione finali precablati - La tua libertà di scegliere!

Seleziona i dispositivi più adatti per il tuo progetto residenziale e commerciale di piccole dimensioni da un'ampia gamma di componenti standardizzati e di centralini. Eaton ti fornisce tutte le informazioni tecniche necessarie per verificare autonomamente il progetto in conformità con la norma IEC/EN 61439-3. In alternativa, è possibile scegliere un quadro di distribuzione finale precablato. In questo caso, Eaton fornirà tutta la documentazione rilevante, inclusa una verifica dettagliata del progetto. Concentrati sulle cose importanti e lascia che Eaton si occupi di tutto il resto.

Il nostro punto di forza è la conformità alle norme

I centralini IKA rispettano i requisiti delle norme IEC/EN 60670-24 e IEC/EN 62208 e sono quindi approvati per l’utilizzo in installazioni di bassa tensione in conformità con la normativa IEC/EN 61439-3.

Configuratore online - progetta le tue configurazioni personalizzate

La serie xComfort IKA e i nostri apparecchi di comando e protezione sono basati su un design modulare in modo da poter assemblare qualsiasi combinazione necessaria. Oltre a una gamma di quadri di distribuzione standard precablati, Eaton può personalizzare le configurazioni in base alle tue richieste. Se non sei ancora sicuro di quale tipo di quadro di distribuzione sia il più adatto alle tue esigenze, utilizza il nostro configuratore con funzionalità di ordine integrata.

Una soluzione flessibile e sicura

Grazie all'elevato grado di protezione (IP65), alle guarnizioni espanse e al design robusto e senza alogeni della porta e del corpo, il centralino industriale IKA in policarbonato garantisce un funzionamento sicuro anche in ambienti industriali difficili. Disponibile in nove dimensioni (di 4, 6 e 8; 12, 24 e 36; e 18, 36 e 54 moduli), la serie offre la soluzione di centralino ideale per qualsiasi applicazione o situazione.

Centralini compatti e versatili

Le guide DIN stabili e regolabili in altezza e gli ingressi cavi pretranciati con punto di centraggio sono solo alcune delle molte caratteristiche utili offerte. Inoltre, il coperchio e la porta dell'involucro sono dotati di accessori per la piombatura come standard, senza bisogno di parti aggiuntive. Altri importanti caratteristiche sono l'ampia area di cablaggio di 46 mm sotto la guida DIN, la compensazione della larghezza integrata nel coperchio e la possibilità di installare unità funzionali aggiuntive nel pannello inferiore del centralino.
Caratteristiche

Caratteristiche tecniche generali - xComfort IKA

Quadri di distribuzione, vuoti

Versione conforme a IEC/EN 60269-1, VDE 0636 Parte 301
Grado di protezione: IP65 & IK03
Classe di isolamento: II, isolamento totale
Tensione di isolamento 1000 V AC; 1500 DC
Materiale custodia: policarbonato o ABS
Materiale porta: policarbonato
Colore: RAL 7035 grigio con porta trasparente
Guida DIN: lamina d’acciaio zincato
Prova al filo incandescente 850 °C (policarbonato); 650 °C (ABS)
Per informazioni più dettagliate vai sul catalogo on-line

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze
Scarica i link
X
Download Close