Seleziona la tua posizione

Utilizzo dell’acqua

Responsabilità nell’utilizzo dell’acqua

Con la crescente domanda di acqua a livello globale ci impegnamo a ridurre il nostro consumo di acqua e ad implementare pratiche responsabili di utilizzo. I nostri processi non usano particolarmente l’acqua come risorsa, anche se essa risulta essenziale per molte delle nostre attività. Con l'aggravarsi dello stress idrico in alcune delle zone in cui operiamo, questa continuerà ad essere una tematica su cui ci impegneremo.
Dal 2015, abbiamo ridotto il nostro consumo idrico di 331.000 metri cubi
331.000
Dal 2015, abbiamo ridotto il nostro consumo idrico di 331.000 metri cubi
Nel 2018 abbiamo ridotto il nostro consumo di acqua del 6,4% rispetto ai dati di partenza del 2015
6,4
%
Nel 2018 abbiamo ridotto il nostro consumo di acqua del 6,4% rispetto ai dati di partenza del 2015
La quantità di acqua che abbiamo risparmiato dal 2015 potrebbe riempire più di 150 piscine olimpioniche
150
La quantità di acqua che abbiamo risparmiato dal 2015 potrebbe riempire più di 150 piscine olimpioniche

Come misuriamo il nostro successo

Fissiamo obiettivi annuali per la riduzione del consumo dell'acqua e, per raggiungerli, ci concentriamo sui nostri maggiori utenti e sulle aree soggette ad un alto stress idrico. Non consumiamo una grande quantità di acqua, i nostri sforzi per la riduzione del nostro consumo idrico si concentrano su siti specifici. Su base annuale, valutiamo le nostre pratiche per la gestione del consumo idrico, misuriamo i risultati ottenuti e rendicontiamo nelle nostre sedi.