Seleziona la tua posizione

Mantenere in contatto i pazienti e i fornitori di servizi sanitari

Indipendentemente dal tipo di struttura sanitaria, un'infrastruttura energetica resistente e sostenibile contribuirà a fornire il livello di assistenza al paziente sperato. Con l'aumento della complessità della regolamentazione e l'incremento dei costi sanitari, i vantaggi di una gestione efficiente del sistema di alimentazione permetteranno di focalizzare l'attenzione su ciò che conta.

L’energia necessaria per fornire un’eccezionale cura del paziente

Nell'intero settore sanitario, aiutiamo le organizzazioni, compresi i centri di assistenza ambulatoriale, gli ospedali, i consorzi integrati di assistenza gestita e le comunità per gli anziani e di assistenza, a massimizzare le opportunità di risparmio energetico per consentire loro di concentrare nuovamente gli investimenti sull'assistenza clinica. Siamo in grado di aiutare i clienti a migliorare i modelli di consegna, a passare in modo efficiente alle cartelle cliniche elettroniche e a continuare a formare il personale attraverso una visione olistica del sistema di gestione dell'alimentazione.

Equilibrio tra regolamentazione, costi e progressi tecnologici

In qualità di fornitore di cure ai degenti, ambulatoriali o a lungo termine, l'attenzione dei fornitori di servizi sanitari dovrebbe essere concentrata sul fornire un'assistenza sanitaria di alta qualità e a misura di paziente. Aiutiamo a costruire e ristrutturare le strutture con un'infrastruttura energetica resistente e sostenibile. Un'infrastruttura progettata per resistere e ridurre gli eventi di interruzione garantendo la disponibilità delle apparecchiature mediche sensibili, quali macchine diagnostiche, apparecchiature di laboratorio e frigoriferi per farmaci, riducendo le infezioni contratte in ospedale e mantenendo un ambiente confortevole e sicuro per tutti. Il tutto fornendo una fonte di alimentazione elettrica di emergenza affidabile in grado di soddisfare i requisiti del codice per la sicurezza. 

Gettare le basi per la fiducia durante la costruzione

Per la realizzazione di un nuovo blocco ospedaliero per ospitare applicazioni critiche, il Centro Medico dell'Estonia del Nord aveva bisogno di un sistema di distribuzione elettrica altamente affidabile, sicuro ed economico. Abbiamo fornito le apparecchiature di gestione dell'energia necessarie per rispettare le normative e raggiungere gli obiettivi prefissati di affidabilità energetica.

Prodotti e &servizi correlati

Fare clic su un prodotto o servizio per saperne di più o visitareRicerca prodotto  per visualizzare tutti i prodotti da noi offerti per le sale server.
Room Controller
Room Controller
Fifth Light - Tecnologia di comando dell’illuminazione
Fifth Light - Tecnologia di comando dell’illuminazione
interruttore di sicurezza generatore quick connect
interruttore di sicurezza generatore quick connect
Dispositivi di cablaggio ospedalieri
Dispositivi di cablaggio ospedalieri
Classe 1 ricondizionamento degli interruttori di potenza
Classe 1 ricondizionamento degli interruttori di potenza