Seleziona la tua posizione

Sistemi di comando intelligenti per unità di potenza idrauliche

Migliorare la produttività e l’efficienza energetica delle applicazioni idrauliche.

Il controllo di portata nelle applicazioni idrauliche e di pompaggio   richiede un insieme di componenti elettrici e dispositivi come inverter, pompe e valvole. Per ridurre i consumi energetici dell’applicazione e migliorare la produttività complessiva, questi dispositivi devono essere integrati in un unico sistema: un’unità di potenza idraulica intelligente. I nostri esperti sanno combinare i prodotti elettrici e idraulici dell’ampio portfolio di Eaton per configurare la soluzione più adatta all’applicazione del cliente. 
Energy-efficient-electric-hydraulic-machine

Risparmiare energia grazie ai drive a velocità variabile

Molte unità di potenza idrauliche lavorano ancora con motori e pompe a velocità costanti. L’impiego di drive a velocità variabile per il comando delle pompe permetterebbe agli ingegneri che progettano l’applicazione di risparmiare fino al 70% sui consumi energetici, solo con un minimo aumento dei costi iniziali. I costi di investimento si ammortizzano generalmente in meno di un anno grazie alla riduzione del consumo energetico. Inoltre, le unità di potenza idrauliche con i drive a velocità variabile generano meno calore, riducono l’usura e consumano meno olio – fattori, questi, che concorrono a migliorare ulteriormente la continuità di servizio e l’affidabilità di macchine e impianti. Il whitepaper di Eaton “Come progettare e utilizzare le unità di potenza idrauliche ottimizzando l’efficienza energetica” contiene informazioni generali, best practice ed esempi pratici relativi all’implementazione delle applicazioni di controllo di portata con drive a velocità variabile.

 

Risparmiare energia con il drive giusto

La macchina di precisione elettro-idraulica di Eaton dimostra che l’utilizzo di unità di potenza idrauliche con drive a velocità variabile permette di risparmiare fino al 70% dell’energia rispetto alle applicazioni idrauliche industriali a velocità costanti. La macchina ha controlli ad alta precisione e un funzionamento estremamente silenzioso, oltre a essere intrinsecamente pronta per l’IoT e l’Industria 4.0.

Aumentare la produttività analizzando i dati del tuo impianto

Un prerequisito per migliorare la produttività a lungo termine delle applicazioni idrauliche e di pompaggio è raccogliere e valutare i dati dell’impianto. Se si conoscono con esattezza i valori di performance della propria applicazione e come questi variano nel tempo, è possibile individuare la vulnerabilità e l’usura dei componenti. Questi dati permettono all’utente di sviluppare regole e linee guida per eseguire la manutenzione predittiva sulla base delle informazioni disponibili, e riuscire così a evitare o limitare i tempi di fermo imprevisti e le interruzioni della produzione. La soluzione end-to-end di Eaton si basa sulla semplicità di acquisizione dei dati chiave dell’applicazione, dalle valvole fino al convertitore di frequenza. I dati vengono automaticamente strutturati e salvati in memoria.

Per la conservazione dei dati, Eaton offre il suo Portale di Manutenzione Predittiva, basato sulla piattaforma Cloud Azure e dotato di numerose funzionalità integrate, come tool intuitivi per la valutazione dei dati. I dati si visualizzano in modo rapido e sicuro attraverso tutti i dispositivi mobili, inclusi tablet e smartphone, ed è possibile autorizzare partner e fornitori aziendali ad accedere a specifici sottoinsiemi di dati. Come si vede, la disponibilità di informazioni digitali sicure semplifica la gestione e ottimizza l’efficienza e la redditività del business.

Storie di successo Metropolitana di Londra

La società svizzera ATP Hydraulik progetta e realizza impianti idraulici e soluzioni meccatroniche, fra cui controlli elettronici e componenti di automazione. Nell’ambito del progetto London Crossrail, l’azienda si è aggiudicata un contratto per la progettazione e fornitura di cilindri, unità di potenza idrauliche, tubazioni, componenti elettrici e idraulici, nonché del software per due perforatrici ad hoc. Oltre a tutti i tubi e i cablaggi, ATP ha fornito i circuiti di lubrificazione e i sistemi di rilevamento e spegnimento incendi. L’azienda si è rivolta a Eaton per la realizzazione del sistema meccatronico, che integra sia componenti elettrici che idraulici. Collaborando con un solo produttore, ATP è stata in grado di offrire il tempo di sviluppo più breve. Riducendo i tempi di cablaggio e di collaudo e messa in servizio degli I/O, è stato possibile risparmiare sui costi.
electro-hydraulic-machine

Storie di successo: Migliorare l’efficienza e la produttività delle applicazioni elettro-idrauliche

Pietro Carnaghi è un produttore italiano di macchine utensili ad alte prestazioni, come grandi torni verticali, fresatrici e sistemi di carico e di scarico. I campi di utilizzo principali sono la produzione energetica, l’industria aereospaziale, l’apparechiatura per l’attività mineraria e per movimento terra.

L’intenzione di Pietro Carnaghi era quella di ridurre lo sforzo per l’assemblaggio e la messa in servizio delle unità di alimentazione idrauliche, di ridurre i costi e di risparmiare tempo sulle attività di diagnosi e di intervento. Scopri come Eaton ha supportato Pietro Carnaghi.

Portfolio delle soluzioni elettro-idrauliche di Eaton

Progettazione di unità di potenza intelligenti, ad alta efficienza energetica, in grado di ridurre la rumorosità e l’usura delle macchine. Scegli la soluzione dal nostro ampio portfolio, comunica con noi e realizza il tuo progetto in modo più rapido che mai.
Solution-map-electrical-hydraulic

Gamma di prodotti elettrici e idraulici

I sistemi idraulici industriali non solo richiedono l’integrazione di prodotti elettrici e idraulici, ma anche per l’acquisizione dati e per la connettività sicura a sistemi di archiviazione esterni come cloud o sistemi edge. Risolvere tutte queste sfide con una soluzione integrata fornita da un unico partner semplifica e accelera l’implementazione, riducendo i rischi di incompatibilità tra interfacce.

La mappa delle soluzioni evidenzia le opzioni di connettività a partire da dispositivi idraulici e sensori, passando per i convertitori di frequenza integrati nel sistema, fino all’archiviazione e alla visualizzazione dei dati nel cloud.

Prodotti e servizi

Avviatore a velocità variabile Eaton PowerXL DE1
avviatore a velocità variabile PowerXL DE1
eaton-drive-dg1
Inverter PowerXL DG1
eaton-avviatori-a-velocità-variabile-famiglia
Inverter PowerXL:
Valvole proporzionali AxisPro
Valvole idrauliche
Pompe-a-pistoni-a-circuito-aperto
Pompe idrauliche
Modulo-di-interfaccia-per-valvole-idrauliche-con-smartwire-dt
Modulo di interfaccia per valvole idrauliche

Altri argomenti

  • Assistenza e supporto

    Contatta i nostri tecnici o la nostra assistenza e accedi a documentazione ingegneristica e strumenti utili
    Servizi MOEM