Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

WIN-WIN con Push-In

Interruttori protettori per motore PKZ e contattori DIL con tecnologia Push-In per un cablaggio più rapido e economico!

Sia i tecnici sia i responsabili degli acquisti sono entusiasti della nuova gamma Push-In! Ottieni la massima efficienza nel cablaggio con la gamma di interruttori protettori per motore e contattori “Push-In” di Eaton. La loro tecnologia Push-In elimina la necessità di utilizzare attrezzi durante il cablaggio e garantisce massima affidabilità a milioni di clienti in tutto il mondo. Questo innovativo metodo di cablaggio - senza alcuna necessità di utilizzare attrezzi per portarlo a termine - garantisce collegamenti stabili nel tempo e che non richiedono manutenzione. Fattore che contribuisce a migliorare l’efficienza delle apparecchiature, eliminando l’esigenza di interventi successivi. La gamma xStart con tecnologia Push-In, comprendendo contattori DIL e interruttori protettori PKZ, è una soluzione che semplifica il Vostro lavoro, è approvata in tutto il mondo e Vi offre la massima affidabilità.

Costruisci quadri d’automazione utilizzando componenti con terminali “Push-In”

Eaton continua a espandere il suo portfolio di prodotti "Push-In"  in modo che i produttori di macchine e di quadri e armadi elettrici possano lavorare con una sola tecnologia di connessione nel modo più ampio possibile.  Scopri l’ampiezza dell’attuale offerta Eaton di dispositivi con tecnologia Push-In.

Ottieni maggiori informazioni scorrendo con il mouse.

Parti dalla figura 1.

È sufficiente un semplice click — nessuna vite!

La tecnologia Push-In rende il cablaggio dei quadri elettrici più rapido e sicuro che mai - dovrai semplicemente inserire i cavi nel loro alloggio, provvisto di un semplice sistema a innesto. Grazie alla modularità del sistema e alla vasta gamma di accessori, troverai sempre la soluzione giusta per la tua applicazione. I componenti mantengono le dimensioni delle loro versioni a vite: ideali per nuove apparecchiature, possono anche essere convenientemente utilizzati per modifiche o estensioni di apparecchiature esistenti. C'è anche una soluzione ibrida, a vite in ingresso e Push-In in uscita, per poter continuare ad utilizzare le tipiche sbarrette trifasi di alimentazione. In breve: la tecnologia Push-In facilita notevolmente il lavoro di cablaggio, quindi tutto diviene ancora più rapido!

Come rendere il cablaggio più efficiente dall’inizio alla fine

Scopri come gli acquirenti e i tecnici possono trarre beneficio dalla tecnologia di collegamento Push-in

Scarica il flyer

Dai un’occhiata all’ampia gamma di componenti Push-in 

Scarica la brochure

Sei tu a garantire l’affidabilità del tuo prodotto in tutto il mondo!

Con la gamma xStart e la sua nuova tecnologia Push-In è possibile garantire la massima affidabilità ai clienti di tutto il mondo, riducendo al minimo la probabilità di guasti. Attrezzati sin da ora per il futuro. La tecnologia Push-In è per sua stessa natura studiata per i processi di assemblaggio automatizzati. Riassumendo: la tecnologia Push-In è una soluzione economica e all’avanguardia,
eaton-contactor-series_dil
Contattori DIL
Eaton-Moeller-series-motor-protective-circuit-breakers-PKZM0-PKZM01-and-PKZM4
Interruttore protettore per motori PKZ
Eaton-Moeller-series-motor-protective-dircuit-breaker-with-electronic-overload-protection-available-in-two-sizes
Interruttore protettore per motori elettronico PKE
eaton-motorstarter-pkz-pke
Combinazioni di partenza motore MSC

Ottimizza le prestazioni delle macchine e degli impianti

La tecnologia Push-In offre a costruttori di macchine e system integrator una serie di vantaggi, il più importante dei quali è la semplificazione del cablaggio manuale: il cavo preintestato deve essere semplicemente inserito nel morsetto, cosa che può essere fatta con una sola mano e senza alcun attrezzo. Rispetto ai tradizionali morsetti a vite, il tempo per realizzare una connessione può essere ridotto fino al 50%.

Quadri già pronti per il futuro nel modo più semplice - La gamma Push-In di Eaton.

Per milioni di tecnici e clienti in tutto il mondo, la serie xStart Moeller di Eaton rappresenta l'avanguardia nell'innovazione. Perché? Perché - in virtù della tecnologia Push-In - rende più facile la vita a tecnici e uffici acquisti, grazie alla sua semplicità, all’efficienza e al risparmio che permette di realizzare Scopri anche tu i vantaggi dell’effetto WIN-WIN per il tuo quadro elettrico, rendendolo a prova di futuro nella maniera più semplice.
 

WIN-WIN con Push-in: tutto diventa più rapido e meno costoso! Basterà un semplice click.

Il collegamento Push-In rende il cablaggio dei quadri elettrici rapido e affidabile come mai prima. Si deve semplicemente inserire il conduttore nel suo alloggio. Senze nessun compromesso per l'affidabilità, in quanto la connessione rimane stabile nel tempo e non richiede manutenzione.