Cilindri idraulici e ricambi

I cilindri Eaton idraulici, elettro idraulici e pneumatici sono progettati per offrire prestazioni superiori e lunga durata in applicazioni quali la stabilizzazione di una piattaforma petrolifera in un mare agitato, il controllo delle pale di un generatore eolico, fino a contribuire al rispetto dei programmi di produzione. 

Una soluzione completa proveniente da un singolo fornitore

Il cilindro elettroidraulico Eaton serie EH include in un cilindro industriale ad alte prestazioni, un trasduttore di feedback di precisione e un’interfaccia di montaggio per valvola di controllo, riducendo i tempi di configurazione, eliminando gli sprechi e aumentando la produttività.

Cilindri personalizzati

Offriamo la più vasta selezione al mondo di cilindri standard. Tuttavia, se non trovi ciò che di cui hai bisogno nel nostro catalogo, i nostri tecnici qualificati saranno lieti di progettare e realizzare una soluzione personalizzata.

Strumenti e aiuti

Eaton al lavoro

I nostri cilindri industriali eccellono in ogni tipo di applicazione, dagli ambienti difficili delle piattaforme di perforazione offshore alle acciaierie e alle macchine utensili avanzate.