Seleziona la tua posizione

Un futuro sostenibile per la Johan Cruijff ArenA

Scopri come rendiamo il famoso stadio Johan Cruijff ArenA
più efficiente a livello energetico grazie all’energy storage

Rendere la Johan Cruijff ArenA più efficiente a livello energetico

Quello installato nella Johan Cruijff ArenA è il più grande impianto di Accumulo su edificio realizzato in Europa e per di più utilizzando batterie di origine e-mobility (batterie sia nuove che rigenerate di veicoli full electric).  

Fornitura e utilizzo dell’energia affidabili ed efficienti

Il sistema di accumulo d’energia offre una fonte efficiente e più affidabile di energia ad uso dello stadio, dei suoi visitatori e della rete elettrica olandese. Combinando unità di conversione d’energia di Eaton da 3MW di potenza, batterie Nissan equivalenti a 148 auto elettriche LEAF, la tecnologia di controllo di The Mobility House, il sistema di Accumulo installato rende non solo possible un’alimentazione più sostenibile, ma crea anche un’economia circolare per le batterie dei veicoli elettrici.

Capacità di accumulo flessibile

Il sistema per l’accumulo d’energia gioca un ruolo importante nel bilanciamento fra fornitura e consumo di energia all’interno della Johan Cruijff ArenA. Il sistema di accumulo ha in totale una capacità di 3 MWh, sufficiente ad alimentare moltissime abitazioni. Tale capacità d’accumulo permette di sfruttare appieno tutta l’energia prodotta ogni dai 4200 pannelli fotovoltaici sul tetto dell’Arena, immagazzinandola per poi essere utilizzata nei momenti di picco di consumo (es. durante una partita o un evento). Il sistema xStorage è in grado inoltre di fornire alimentazione di backup in caso di black-out dalla rete, riducendo l’impiego dei generatori diesel. Infine può offrire un supporto per il bilanciamento della rete attenuando i picchi che si verificano durante concerti e partite.
  • All’avanguardia

    Il sistema di accumulo dell’energia della Johan Cruijff ArenA è stato ufficialmente riconosciuto.

Scopri xStorage Buildings

xStorage Buildings semplifica l'accumulo d'energia per i proprietari e i gestori di edifici commerciali e industriali.