Seleziona la tua posizione

Progetto microgrid Wadeville

Scopri come la microrete permette al sito di Wadeville in Sud Africa di diventare autosufficiente dal punto di vista energetico, alleviando così la pressione sulla rete elettrica nazionale e sulle infrastrutture della zona. 

La microgrid prima nel suo genere a Wadeville

La microrete a Wadeville comprende la prima implementazione di un sistema per l’accumulo d’energia di Eaton in Africa. Il sistema xStorage persegue molteplici finalità come ad esempio aumentare la flessibilità d’impiego, fornire livelli più elevati di indipendenza energetica, sostenere la stabilità della rete e ridurre i costi energetici fino al 40%; il tutto in un’ottica di economia circolare grazie all’impiego di batterie rigenerate per veicoli elettrici Una rete microgrid di dimensioni simili è in grado di fornire alla comunità energia a 230 abitazioni.

Offrire accesso ad energia affidabile e sostenibile

La tecnologia microgrid sta prendendo sempre più piede come soluzione per reagire alla povertà energetica. L'invecchiamento delle infrastrutture e l'inaffidabilità della rete continuano a rappresentare un problema in tutta l'Africa, il miglioramento dell'affidabilità della rete migliorerà la continuità operativa, minimizzerà le perdite commerciali e migliorerà la crescita economica.