Seleziona la tua posizione

Motori ad alta velocità

I motori ad alta velocità Eaton offrono un grande valore aggiunto per affidabilità, efficienza ed prestazioni. Velocità massima di 6000 giri/minuto e una pressione fino di 500 bar di picco. Disponibile in diverse esecuzioni (pistoni, pistoni, palette) per dare una soluzione ad ogni applicazione industriale e mobile  
9 Risultati
Ordina per
Vai a Eaton Series 1 Motori Fissi Servizio Pesante
Eaton Series 1 Motori Fissi Servizio Pesante

Eaton Series 1 Motori Fissi Servizio Pesante

Vai a Motori a cilindrata fissa a pressione media
Motori a cilindrata fissa a pressione media

Motori a cilindrata fissa a pressione media

Vai a Motori a cilindrata fissa DuraForce
Motori a cilindrata fissa DuraForce

Motori a cilindrata fissa DuraForce

Vai a Motori a cilindrata variabile DuraForce
Motori a cilindrata variabile DuraForce

Motori a cilindrata variabile DuraForce

Vai a Motori a palette
Motori a palette

Motori a palette

Vai a Motori a pressione media a cilindrata variabile
Motori a pressione media  a cilindrata variabile

Motori a pressione media a cilindrata variabile

Vai a Motori ad ingranaggi
Motori ad ingranaggi

Motori ad ingranaggi

Vai a Motori variabili Series 1
Motori variabili Series 1

Motori variabili Series 1

Vai a Motori variabili X3
Motori variabili X3

Motori variabili X3

Soluzioni per un’ampia gamma di attività industriali

I motori Eaton ad alta velocità offrono un grande valore aggiunto,dal più piccolo motore fisso (11cc), al più grande motore variabile (750cc) fino ai motori tandem. I nostri motori ad ingranaggi assicurano efficienza e affidabilità, in applicazioni per macchine agricole, movimentazione di materiali, servizi pubblici, macchine forestali, movimento terra e non solo.

Il massimo standard di prestazioni e di qualità

In settori industriali quali lo stampaggio e la movimentazione dei materiali, i motori a palette Eaton rappresentano una soluzione affidabile e silenziosa. Dalla facilità di manutenzione, alla migliore operatività ed all'avviamento senza strappi, i motori a palette Eaton rappresentano una soluzione economica ed efficiente nelle applicazioni con coppia a regime variabile.

Come scegliere il motore adeguato

Non sei sicuro di quale motore scegliere? Utilizza questa semplice guida per trovare il miglior motore per la tua applicazione, in base ai requisiti di coppia e velocità.

Opzioni disponibili

Collaboriamo insieme

Sia per la progettazione di un nuovo sistema che per l’aggiornamento di macchine esistenti, gli esperti di progettazione Eaton ed i partner nel montaggio di sistemi sono a disposizione per consulenza e collaborazione. Offriamo servizi di progettazione, analisi, costruzione di sistemi e gestione di progetti.