Seleziona la tua posizione

Pittogramma distanziamento sociale per apparecchio di segnalazione CrystalWay

Nuovi pittogrammi per essere in linea con i regolamenti locali

L'illuminazione e la segnalazione di sicurezza rappresentano un'ancora di salvezza in situazioni pericolose. Consentono l'evacuazione sicura, rapida ed efficiente degli edifici, non solo in caso di blackout causato da un'interruzione di corrente, ma anche in presenza di illuminazione naturale o artificiale.

Un efficace sistema di illuminazione di emergenza non solo guida le persone all'interno e all'esterno dell'edificio, ma perfette inoltre di individuare i dispositivi di primo soccorso e i punti di raccolta.   

Nella maggior parte dei paesi, le nuove linee guida chiedono di mantenere una distanza fisica tra le persone, chiamata anche "distanza sociale". I proprietari di edifici e i responsabili della sicurezza devono fornire segnalazioni chiaramente visibili per educare e rafforzare il messaggio.

I pittogrammi per il distanziamento sociale di CrystalWay, con indicazioni di 1m, 1,5m e 2m aiutano i clienti a soddisfare i requisiti locali.

eaton-emergency-lighting-self-contained-distancing-ceiling.png
Flessibile
Molteplici soluzioni per l'installazione e differenti pittogrammi forniti
Visibile
Ottima visibilità grazie all'esperienza maturata nella segnalazione di sicurezza

Una nuova variante di CrystalWay con pittogrammi inclusi

Per semplificare la logistica, la nuova variante CrystalWay è fornita con pittogrammi per il distanziamento sociale con tre diverse indicazioni.

L'articolo si basa sul modello CrystalWay 230V Mains con visibilità 30m. Viene fornito con due pittogrammi per tipo con distanze di 1m, 1,5m e 2m, per adattarsi alle applicazioni a parete monofacciali e applicazioni a soffitto bifacciali.

Applicazioni

woman-smartphone-supermarket-getty-505923024-1000-400.png
Supermercati
boxes-on-conveyor-belt-factory-production-line-getty-aa053574-1000-400.png
Reparti produttivi e Logistica
hospital-pharmacist-data-center-wireless-device-getty-537927079-1000-400.png
Farmacie
office-no-people-business-istock-000008108673-1000-400.png
Spazi privati e uffici pubblici
worker-swiping-credit-card-wireless-technology-shopping-getty-583665407-1000-400.png
Centri commerciali e negozi
passenger-train-modern-train-station-getty-537488221-1000-400.png
Infrastrutture e trasporti
couple-pregnant-doctor-visit-getty-607035357-1000-400.png
Ambulatori
doctor-waiting-room-getty-961288374-1000-400.png
Ospedali e cliniche

Opzioni di montaggio

crystalway-physical-distancing-device-single-sided.png
Monofacciale
Installazione a parete
crystalway-physical-distancing-device-double-sided.png
Bifacciale
Installazione a soffitto
crystalway-physical-distancing-device-suspended-double-sided.png
Bifacciale
Installazione a sospensione (necessita accessorio opzionale)

Basato su tecnologia affidabile

Questo nuovo dispositivo si basa sulla comprovata tecnologia degli apparecchi di segnalazione CrystalWay, che offre incredibili performance illuminotecniche, una luminanza maggiore di 500 cd/m2, uniformità e una distanza di visibilità di 30 m (secondo EN1838).
Eaton's CrystalWay emergency exit sign

Personalizzazione del pittogramma

Con la vasta gamma di pittogrammi standard e personalizzati Eaton è possibile soddisfare qualsiasi esigenza di comunicazione all'interno degli edifici.

Eaton offre un'ampia gamma base di pittogrammi specifici per le diverse famiglie di prodotti in grado di coprire la maggior parte dei requisiti di segnaletica. Tuttavia, se non trovi il pittogramma che stai cercando, saremo lieti di discutere con te la realizzazione di un modello personalizzato.

Eaton emergency lighting pictogram customization top level options

Puoi scegliere il kit "tutto incluso" o i pittogrammi singoli

crystalway-physical-distancing-device-box.png

Codice prodotto: LUM22217-SDS

Una soluzione completa con l'apparecchio per montaggio a perete o soffitto e set di pittogrammi.

  • Apparecchio di segnalazione CrystalWay 30m 230V
  • Kit monofacciale (parete)e bifacciale (soffitto) inclusi nella confezione
  • 2 pittogrammi di distanza fisica da 1 m
  • 2 pittogrammi di distanza fisica di 1,5 m
  • 2 pittogrammi di distanza fisica di 2 m
crystalway-physical-distancing-device-1m-wide.png
Codice prodotto: LUM11160
1 pittogramma di distanza fisica di 1 m
crystalway-physical-distancing-device-1-5-m-wide.png
Codice prodotto: LUM11161
1 pittogramma di distanza fisica di 1,5 m
crystalway-physical-distancing-device-2m-wide.png
Codice prodotto: LUM11162
1 pittogramma di distanza fisica di 2 m

Tutti i profitti dalla vendita di questo prodotto nel 2020 saranno donati per cause di beneficenza locali.

partnership-icon-blue.png

Interessato al pittogramma di distanziamento sociale CrystalWay?