Scarica il documento () sui 20

038541
BL-CI-VA

Eaton xEffect Ci Custodie - Custodia Interruttori e meccanismo di controllo. ListeIlo per fissaggio a parete, acciaio inox, con vite, (1 set = 4 unità)

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEffect Ci Custodie Custodia interruttore e meccanismo di controllo
Sigla catalogo
038541
EAN
4015080385417
Lunghezza/profondità del prodotto
7 mm
Altezza prodotto
15 mm
Larghezza prodotto
72 mm
Peso prodotto
0.1 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BL-CI-VA

Caratteristiche prodotto

Utilizzato con
Max. 4 custodie CI43…
Accessorio per sistema di custodia
Quadri base
Custodia Ci in materiale isolante
Caratteristiche speciali
Un kit contiene 4 fascette.
Tipo
  • Accessorio per sistema di custodia
  • Quadri base
  • Custodia Ci in materiale isolante
Tipo di accessorio/parte di ricambio
kit squadrette di fissaggio
Colore
Altro
Unità
Sistema modulare
Numero RAL
0
Materiale
Acciaio
Acciaio V2A
Materiale apparecchio
Acciaio V2A
Modello
Staffa di supporto
Adatto per
Fissaggio delle custodie Ci direttamente alla parete
Funzioni
Involucro base
Per il fissaggio di custodie Ci direttamente alla parete

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.