Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

101058
Codice del modello: DILM65-XSL

Eaton Moeller® series kit per cablaggio morsetto secondario DILM, stella-triangolo, per DILM40-M65

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series kit cablaggio DILM
Sigla catalogo
101058
EAN
4015081009534
Lunghezza/profondità del prodotto
27 mm
Altezza prodotto
32 mm
Larghezza prodotto
110 mm
Peso prodotto
0.126 kg
Certificazione/i
CSA
IEC/EN 60947-4-1
CSA File No.: 012528
UL
UL 508
UL Category Control No.: NLRV
CSA-C22.2 No. 14-05
CE
UL File No.: E36332
CSA Class No.: 3211-04
Codice modello
DILM65-XSL

Features & Functions

Funzioni
ACblaggio principale per combinazioni stella-triangolo
Dotato di:
Ponte di stella

General information

Tipo di accessorio/parte di ricambio
ponte di connessione
Categoria prodotto
Accessori

Climatic environmental conditions

Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio - max
60 °C

Design verification

Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
8.1 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
2.7 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
98 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del cablatore del quadro.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del cablatore del quadro.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del cablatore del quadro.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del cablatore del quadro.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del cablatore del quadro.
10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del cablatore del quadro. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del cablatore del quadro. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni per il montaggio (IL).

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.