Scarica il documento () sui 20

106132
Codice del modello: PKZ0-XH

Eaton Moeller® series manopola bloccoporta PKZ0, EN60204

General specifications

Nome prodotto
Manopola bloccoporta PK0 Eaton Moeller® series
Sigla catalogo
106132
EAN
4015081059027
Lunghezza/profondità del prodotto
235 mm
Altezza prodotto
66 mm
Larghezza prodotto
64 mm
Peso prodotto
0.16 kg
Certificazione/i
IEC/EN 60947-4-1
CE
UL Category Control No.: NLRV
CSA-C22.2 No. 14
CSA File No.: 165628
UL
CSA
UL File No.: E36332
UL 508
CSA Class No.: 3211-05
Note catalogo
Non può essere utilizzato in combinazione con VHI20-PKZ0.
Codice modello
PKZ0-XH

Features & Functions

Colore
Nero
Caratteristiche
Bloccabile
Dotato di:
albero di prolunga
Con posizione interruttore ON/OFF e "+" (attivato), bloccabile
3 lucchetti, sezione lucchetto 4 - 8 mm

General information

Categoria prodotto
Accessori
Categoria prodotto
Accessori
Adatto come
Interruttore generale conforme a IEC/EN 60204
Utilizzato con
PKZ0-XH

Climatic environmental conditions

Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C

Design verification

Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
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
Si prega di richiedere informazioni
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del cablatore del quadro.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del cablatore del quadro.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del cablatore del quadro.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del cablatore del quadro.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del cablatore del quadro.
10.10 Riscaldamento
Non applicabile.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del cablatore del quadro. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del cablatore del quadro. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni per il montaggio (IL).

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.