Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

106838
Codice del modello: LS-XWA-ZBZ

Eaton Moeller® series attuatore LS, angolato, lunga

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series LS Actuator
Sigla catalogo
106838
EAN
4015081065981
Lunghezza/profondità del prodotto
33 mm
Altezza prodotto
15 mm
Larghezza prodotto
35 mm
Peso prodotto
0.012 kg
Conformità
Con marchio CE
Certificazione/i
UL 508
CSA Std. C22.2 No. 14
IEC 60947-5
EN 60947-5
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN 60947-5
UL File No.: E29184
UL
CSA File No.: 012528
UL Category Control No.: NKCR
CE
CSA
IEC/EN 60947
Codice modello
LS-XWA-ZBZ

Features & Functions

Funzioni
Da utilizzare con i dispositivi di base LS-...ZBZ/X
Materiale
Acciaio inox

General information

Fattore di utilizzo
100 %
Modello
attuatore con fissaggio verticale
Massima frequenza di manovra
800 operazioni/h
Tipo
  • Attuatore
  • Attuatore a squadra

Ambient conditions, mechanical

Posizione di montaggio
Secondo necessità
Resistenza agli urti
10 g, Contatto standard, meccanico, Semionda da 20 ms

Climatic environmental conditions

Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio - max
40 °C
Idoneità climatica
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30

Actuator

Forza di tenuta meccanica
1200 N (in conformità a GS-ET-19 (04/2004), XNW)
1700 N (in conformità a GS-ET-19 (04/2004), XG, XW, XNG)
1600 N (in conformità a GS-ET-19 (04/2004), XWA, XFG, XF)

Design verification

Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
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
Si prega di richiedere informazioni
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
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro.
10.10 Riscaldamento
Non pertinente.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.