Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20

107178
BBC-RCOV1

Eaton xEffect SASY 60i Custodie Custodia interruttore e meccanismo di controllo. Copertura sezione vuota, a filo, 3p, sistema 1,1 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEffect SASY 60i Custodie Custodia interruttore e meccanismo di controllo
Sigla catalogo
107178
EAN
4015081069415
Lunghezza/profondità del prodotto
1100 mm
Altezza prodotto
63 mm
Larghezza prodotto
200 mm
Peso prodotto
1.092 kg
Conformità
UL CSA09 (refer to approbation report)
IEC 60439-1
CE marking
UL508A
CSA-C22.2 No. 14
RoHS conform
Certificazione/i
CSA (Class No. 3211-37)
UL (File No. E300273)
North America (UL listed, CSA certified)
UL (Category Control Number NMTR, NMTR7)
CSA (File No. 236217)
Codice modello
BBC-RCOV1

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Coperchio di ricambio
Interruttore automatico del limitatore di corrente, fare riferimento al rapporto di approvazione
Accessori
Copertura sezione vuota, modulare
Adatto per
Per la copertura del sistema 60 mm dal davanti
Utilizzato con
In questo circuito, sono richieste
BBC-MRCOV1.
sistema 60-mm
1 Coperture sistema

Delivery program

Tipo di accessorio/parte di ricambio
schermatura guida
Accessorio
Parte di ricambio
Tipo
  • sistema 60-mm
  • 1 Coperture sistema

Technical data - electrical

Tensione nominale (UL CSA 13)
potenza 600 V AC

Technical data - mechanical

Grado di protezione
In questo circuito, sono richieste

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.