Cartuccia fusibile, bassa tensione, 125 A, AC 500 V, NH2, gL/gG, IEC, indicatore doppio, linguette di impugnatura Parte inferiore tensione, resistente agli agenti atmosferici
Nome prodotto |
Fus. NH bas. ten Bussmann serie Eaton
|
Sigla catalogo |
125NHG2BWP
|
EAN |
5027590529242
|
Lunghezza/profondità del prodotto |
150 mm
|
Altezza prodotto |
71 mm
|
Larghezza prodotto |
53 mm
|
Peso prodotto |
651.333 g
|
Conformità |
CE
Con marchio CE Conforme a RoHS |
Certificazione/i |
IEC 60269-1
IEC 60269-2 DIN 43620 |
Valore nominale intensità di corrente |
125 A
|
Tensione nominale |
500V
|
Tipo di tensione |
CA
|
Potere di apertura |
120 kA
|
Frequenza nominale - min |
45 Hz
|
Frequenza nominale - max |
62 Hz
|
Dimensione fusibile |
NH2
|
Agganci in metallo isolati (IMGL) |
no
|
Adatto per |
Base per fusibili NH Unipolare SD2-D
Microinterruttore 170H0235 Microinterruttore 170H0236 Base per fusibili NH Tripolare TD2-D |