Eaton Moeller series xComfort - Sensori. Sensore contatore energia
| Nome prodotto |
misurazione dell’energia xComfort Eaton serie Moeller
|
| Sigla catalogo |
136477
|
| EAN |
4015081332595
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
75 mm
|
| Altezza prodotto |
27 mm
|
| Larghezza prodotto |
60 mm
|
| Peso prodotto |
0.046 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
CEMU-01/04
|
| Applicazione |
Misurazione dell'energia
|
| Caratteristiche |
Segnale radio a frequenza bidirezionale
|
| Tipo di sistema operativo bus |
Powernet
xComfort Radiofrequenza |
| Tipo prodotto sistema bus |
Ingressi
|
| Classe di precisione (rapporto) |
0
|
| Profondità scatola di installazione integrata - min |
26 mm
|
| Alimentazione |
Rete elettrica
|
| Tipo connessione |
diretto
|
| Metodo di montaggio |
Da incasso
|
| Modello |
Altro
|
| Interfaccia impulso S0 |
Nessuno
|