Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Copertura frontale per base, AxP=200x1350 mm
| Nome prodotto |
Elemento di base Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
142463
|
| EAN |
4015081391943
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
15 mm
|
| Altezza prodotto |
200 mm
|
| Larghezza prodotto |
1350 mm
|
| Peso prodotto |
5 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BPZ-FS-1350/2
|
| Funzioni |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Numero RAL |
7035
|
| Applicazione |
Zoccolo
|
| Colore |
Grigio chiaro (RAL 7035)
Grigio |
| Modello |
lato anteriore/posteriore base
|
| Tipo |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Materiale apparecchio |
Lamiera di acciaio
|
| Materiale |
Acciaio
Lamiera di acciaio |
| Metodo di montaggio |
Quadro di distribuzione a pavimento
In custodia |
| Idoneo per larghezza della custodia |
1350 mm
|
| Indicato per larghezze di |
1350 mm
|
| Finitura superficie |
Con verniciatura alle polveri
|