Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

148582

Eaton xEffect SASY 60i Custodie Custodia interruttore e meccanismo di controllo. Supporto per sistema a sbarre, 3p, 12x5-30x10, (60mm)

Specifiche generali

Nome prodotto
supporto per sistema a sbarre Eaton xEffect SASY 60i
Sigla catalogo
148582
EAN
4015081450305
Lunghezza/profondità del prodotto
40 mm
Altezza prodotto
180 mm
Larghezza prodotto
15 mm
Peso prodotto
0.08 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
SL63031

Gamma

Numero di poli
3 poli

Technical data - electrical

Corrente nominale - max
630 A
Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw)
40,5 kA

Technical data - mechanical

Distanza busbar
60 mm
Altezza sbarra collettrice
10 mm
Posizione sbarra collettrice
Sopra al centro
Spessore busbar - max
30 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Istruzioni di installazione

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.