Scarica il documento () sui 20

15SRC250

Fusibile per trazione extra rapido di Eaton Bussmann series,15 A, 250 V, Other, 45 Hertz-62 Hertz (frequenza di rete Min-Max), Altro

General specifications

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann fusibile per trazione extra rapido
Sigla catalogo
15SRC250
EAN
5027590435819
UPC
051712565493
Lunghezza/profondità del prodotto
75.43 mm
Altezza prodotto
20.32 mm
Larghezza prodotto
20.32 mm
Peso prodotto
69.7 g
Conformità
Fabbrica del contatto

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
15 A
Tensione nominale
250 V

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.