Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170E3577

Cartuccia fusibile, corsa rapida, 63 A, DC 750 V, dimensioni compatte 1, gR, IEC, con indicatore

General specifications

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann fusibile per trazione extra rapido
Sigla catalogo
170E3577
EAN
5027590438353
Lunghezza/profondità del prodotto
129 mm
Altezza prodotto
43 mm
Larghezza prodotto
61 mm
Peso prodotto
317.8 g
Conformità
CE
Conforme a RoHS
EAC
Certificazione/i
IEC 60269-4

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
63 A
Classe
Classe gR
Classificazione dell’interruzione
100 kAIC
Pre arc (I2T)
1100
Tensione nominale
750 V
Perdite di potenza (W)
10 W

Product specifications

Applicazione
trazione
Dimensione fusibile
*1

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.