La foto è a scopo illustrativo
Download
Cartuccia fusibile, corsa rapida, 25 A, DC 4000 V, dimensioni compatte 1, 57 x 70 x 414 mm, aR, IEC, con indicatore
Nome prodotto |
Serie Eaton Bussmann fusibile per trazione extra rapido
|
Sigla catalogo |
170E3915
|
EAN |
5996516006467
|
Lunghezza/profondità del prodotto |
414 mm
|
Altezza prodotto |
70 mm
|
Larghezza prodotto |
57 mm
|
Peso prodotto |
0.001 g
|
Conformità |
EAC
|
Certificazione/i |
IEC
|
Valore nominale intensità di corrente |
25 A
|
Tensione nominale |
4000 V
|
Tipo di tensione |
DC
|
Classificazione dell’interruzione |
60 kAIC
|
Classe |
Classe aR
|
Perdite di potenza (W) |
28 W
|
Applicazione |
trazione
|
Dimensione fusibile |
*1
|
Dotato di: |
Contatto con scanalatura singola
|