Scarica il documento () sui 20

170E3944

Cartuccia fusibile, corsa rapida, 100 A, DC 2000 V, dimensioni compatte 1, 57 x 70 x 266 mm, aR, IEC, con indicatore

General specifications

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann fusibile per trazione extra rapido
Sigla catalogo
170E3944
EAN
5996516006610
Lunghezza/profondità del prodotto
266 mm
Altezza prodotto
70 mm
Larghezza prodotto
57 mm
Peso prodotto
1200 g
Conformità
EAC
Certificazione/i
IEC

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
100 A
Tensione nominale
2000 V
Tipo di tensione
DC
Classificazione dell’interruzione
40 kAIC
Classe
Classe aR
Perdite di potenza (W)
64 W

Product specification

Applicazione
trazione
Dimensione fusibile
*1

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.