Cartuccia fusibile, extra-rapido, 630 A, AC 1000 V, DIN 3, aR, DIN, con indicatore
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170E7649
|
| EAN |
5996516007082
|
| UPC |
051712807012
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
168 mm
|
| Altezza prodotto |
76 mm
|
| Larghezza prodotto |
95 mm
|
| Peso prodotto |
1345 g
|
| Conformità |
Fabbrica del contatto
Conforme a RoHS |
| Valore nominale intensità di corrente |
630 A
|
| Classe |
Caratteristica aR
|
| Tensione nominale |
1000 V
|
| Perdite di potenza (W) |
154 W
|
| Dimensione fusibile |
3
|
| Tipo di fusibile |
Terminali di collegamento a bullone
DIN 43653 |