Scarica il documento () sui 20

170E8406

Cartuccia fusibile, extra-rapido, 800 A, AC 400 V, dimensioni 2, aR, IEC, con indicatore

General specifications

Nome prodotto
fusibili a corpo squadrato extra-rapidi serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170E8406
EAN
5027590438766
Lunghezza/profondità del prodotto
78 mm
Altezza prodotto
123 mm
Larghezza prodotto
155 mm
Peso prodotto
58.2 g
Conformità
CE
Conforme a RoHS
EAC
Certificazione/i
IEC 60269-4

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
800 A
Tensione nominale
400 V
Tipo di tensione
CA
Perdite di potenza (W)
57 W
Classe
Classe aR

Product specification

Dimensione fusibile

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.