La foto è a scopo illustrativo
Download
Cartuccia fusibile, corsa rapida, 200 A, DC 4000 V, dimensioni 2, 75 x 86 x 414 mm, aR, IEC, con indicatore
Nome prodotto |
Serie Eaton Bussmann fusibile per trazione extra rapido
|
Sigla catalogo |
170E8883
|
EAN |
5704057005500
|
UPC |
051712689854
|
Lunghezza/profondità del prodotto |
416 mm
|
Altezza prodotto |
55 mm
|
Larghezza prodotto |
77 mm
|
Peso prodotto |
136.8 g
|
Conformità |
EAC
|
Certificazione/i |
IEC
|
Valore nominale intensità di corrente |
200 A
|
Tensione nominale |
4000 V
|
Classificazione dell’interruzione |
60 kAIC
|
Classe |
Classe aR
|
Perdite di potenza (W) |
228 W
|
Applicazione |
trazione
|
Dimensione fusibile |
2
|