Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170E9252

Cartuccia fusibile, corsa rapida, 500 A, AC 1400 V, dimensioni 3, aR, IEC, con indicatore

Specifiche generali

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170E9252
EAN
5704057005906
UPC
051712214414
Lunghezza/profondità del prodotto
168 mm
Altezza prodotto
76 mm
Larghezza prodotto
95 mm
Peso prodotto
136.8 g
Conformità
Conforme a RoHS
Certificazione/i
Non applicabile

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
500 A
Classe
Caratteristica aR
Tensione nominale
1400 V
Perdite di potenza (W)
135 W

Caratteristiche prodotto

Dimensione fusibile
3
Tipo di fusibile
Estremità piatta

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.