Scarica il documento () sui 20

170E9685

Cartuccia fusibile, corsa rapida, 500 A, DC 750 V, dimensioni 3, gR, IEC, con indicatore, 170 mm centres

General specifications

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann fusibile per trazione extra rapido
Sigla catalogo
170E9685
EAN
5996516007563
UPC
051712214711
Lunghezza/profondità del prodotto
131 mm
Altezza prodotto
90 mm
Larghezza prodotto
74 mm
Peso prodotto
1051 g
Conformità
CE
Conforme a RoHS
EAC
Certificazione/i
IEC 60269-4

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
500 A
Tensione nominale
750 V
Tipo di tensione
DC
Classificazione dell’interruzione
100 kAIC
Classe
Classe gR
Pre arc (I2T)
75500
Perdite di potenza (W)
93 W

Product specification

Applicazione
trazione

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.