Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170L4625

Cartuccia fusibile, corsa rapida, 450 A, AC 660 V, dimensioni 1, 51 x 51 x 140 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo

General specifications

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170L4625
EAN
5027590439558
UPC
051712215558
Lunghezza/profondità del prodotto
62 mm
Altezza prodotto
142 mm
Larghezza prodotto
230 mm
Peso prodotto
785 g
Conformità
CE
Conforme a RoHS
EAC
Certificazione/i
IEC 60269-4
DIN

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
450 A
Classe
Caratteristica aR
Tensione nominale
660 V
Perdite di potenza (W)
75 W

Caratteristiche prodotto

Applicazione
protezione semiconduttori
Dimensione fusibile
1
Tipo di fusibile
Terminali di collegamento a bullone
DIN 43653

Esporta le caratteristiche del prodotto