Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M1359
FUSE 16A 690V 000/80 GR UC

Cartuccia fusibile, extra-rapido, 16 A, AC 690 V, DIN 000, 21 x 40 x 100 mm, gR, DIN, IEC, indicatore singolo

Specifiche generali

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M1359
EAN
5027590440790
UPC
051712216609
Lunghezza/profondità del prodotto
21 mm
Altezza prodotto
40 mm
Larghezza prodotto
100 mm
Peso prodotto
144.5 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
UL Recognized
Classificazione IEC
Codice modello
FUSE 16A 690V 000/80 GR UC

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
16A
Classe
Classe gR
Apertura (I2T)
48 a 660 V
Classificazione dell’interruzione
200 kAIC
Pre arc (I2T)
7,2
Tensione nominale
690 V
Perdite di potenza (W)
5.5 W

Caratteristiche prodotto

Applicazione
Protezione semiconduttori
Dimensione fusibile
000
Tipo di fusibile
Terminali di collegamento a bullone
DIN 43653

Esporta le caratteristiche del prodotto