Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M1417-H

Cartuccia fusibile, corsa rapida, 100 A, AC 690 V, dimensioni 000, 21 x 40 x 100 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo

Specifiche generali

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M1417-H
EAN
5027590440974
Lunghezza/profondità del prodotto
105 mm
Altezza prodotto
46 mm
Larghezza prodotto
300 mm
Peso prodotto
135.4 g
Conformità
CE
Conforme a RoHS
EAC
Certificazione/i
IEC 60269-4
DIN
UL 248-13

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
100 A
Classe
Caratteristica aR
Classificazione dell’interruzione
200 kAIC
Tensione nominale
690 V
Perdite di potenza (W)
24 W

Caratteristiche prodotto

Applicazione
protezione semiconduttori
Dimensione fusibile
000
Tipo di fusibile
Terminali di collegamento a bullone
DIN 43653

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.