Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M2039

Cartuccia fusibile, extra-rapido, 160 A, DC 2000 V, 65 x 89 x 213 mm, aR, IEC, con indicatore

General specifications

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann fusibile per trazione extra rapido
Sigla catalogo
170M2039
EAN
5027590303798
Lunghezza/profondità del prodotto
213 mm
Altezza prodotto
89 mm
Larghezza prodotto
65 mm
Peso prodotto
1.2 kg
Certificazione/i
IEC 60269-4

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
160 A
Tensione nominale
2000 V
Classificazione dell’interruzione
100 kAIC
Classe
Caratteristica aR
Apertura (I2T)
75960 a 2000 Vdc

Product specifications

Applicazione
  • trazione
  • rotaia elettrificata

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.