Cartuccia fusibile, corsa rapida, 350 A, AC 1000 V, DIN 1, 51 x 69 x 138 mm, aR, DIN, IEC, indicatore tipo T
| Nome prodotto |
fusibili a corpo squadrato extra-rapidi serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M4984
|
| EAN |
5027590455282
|
| UPC |
051712679688
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
245 mm
|
| Altezza prodotto |
62 mm
|
| Larghezza prodotto |
142 mm
|
| Peso prodotto |
217.3333333 g
|
| Conformità |
CE
Conforme a RoHS EAC |
| Certificazione/i |
IEC 60269-4
DIN |
| Codice modello |
FUSE 350A 1000V 1TN/110 AR
|
| Valore nominale intensità di corrente |
350 A
|
| Tensione nominale |
1000 V (IEC)
|
| Classificazione dell’interruzione |
125 kAIC
|
| Classe |
Caratteristica aR
|
| Applicazione |
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
|
| Tipo di fusibile |
DIN 43653
Indicatore Tipo T per Micro TN/110 Terminale con fissaggio a bullone |
| Dimensione fusibile |
1
|