Reimposta
Reimposta
Cartuccia fusibile, extra-rapido, 900 A, AC 690 V, DIN 2, 61 x 61 x 108 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M5015
|
| EAN |
5027590455428
|
| UPC |
051712792844
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
286 mm
|
| Altezza prodotto |
66 mm
|
| Larghezza prodotto |
165 mm
|
| Peso prodotto |
588 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
Classificazione IEC
UL Recognized |
| Codice modello |
FUSE 900A 690V 2/80 AR UC
|
| Valore nominale intensità di corrente |
900 A
|
| Classe |
Caratteristica aR
|
| Apertura (I2T) |
840000 a 660 V
|
| Classificazione dell’interruzione |
200 kAIC
|
| Pre arc (I2T) |
125000
|
| Tensione nominale |
690 V (IEC), 700 V (UL)
|
| Perdite di potenza (W) |
110 W
|
| Applicazione |
Semiconduttore, Bus comune DC, drive DC, convertitori/raddrizzaori di potenza
|
| Dimensione fusibile |
2
|
| Tipo di fusibile |
DIN 43653
/80 Indicatore visivo |