Scarica il documento () sui 20

170M5715

Cartuccia fusibile, extra-rapido, 900 A, AC 690 V, 200 kA dimensione 2, 61 x 77 x 135 mm, aR, UL, IEC, senza indicatore, tipo US, centri di fissaggio 115 mm

General specifications

Nome prodotto
fusibili a corpo squadrato extra-rapidi serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M5715
EAN
5027590458344
UPC
051712262262
Lunghezza/profondità del prodotto
286 mm
Altezza prodotto
66 mm
Larghezza prodotto
165 mm
Peso prodotto
318 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
Classificazione IEC
UL Recognized

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
900 A
Tensione nominale
690 V
Tipo di tensione
CA
Apertura (I2T)
840000 a 660 V
Pre arc (I2T)
125000
Perdite di potenza (W)
110 W
Potere di apertura
200 kA
Classe
Classe aR

Product specification

Dimensione fusibile

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.