Cartuccia fusibile, corsa rapida, 630 A, AC 1250 V, dimensioni 2, 61 x 77 x 160 mm, aR, IEC, UL, indicatore singolo
Nome prodotto |
fusibili a corpo squadrato extra-rapidi serie Eaton Bussmann
|
Sigla catalogo |
170M5746
|
EAN |
5027590558662
|
UPC |
051712262361
|
Lunghezza/profondità del prodotto |
161 mm
|
Altezza prodotto |
59 mm
|
Larghezza prodotto |
76 mm
|
Peso prodotto |
236.333 g
|
Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
Certificazione/i |
Classificazione IEC
CSA Certified UL Recognized |
Valore nominale intensità di corrente |
630 A
|
Tensione nominale |
1250 V
|
Tipo di tensione |
CA
|
Apertura (I2T) |
575000 a 1000 V, 730000 a 1250 V
|
Pre arc (I2T) |
115000
|
Perdite di potenza (W) |
110 W
|
Potere di apertura |
100 kA
|
Classe |
Classe aR
|
Dimensione fusibile |
2
|
Dotato di: |
Indicatore per micro Tipo K
|