Scarica il documento () sui 20

170M6365

Cartuccia fusibile, corsa rapida, 1100 A, AC 690 V, dimensioni 3, 76 x 92 x 126 mm, aR, IEC, indicatore tipo K

General specifications

Nome prodotto
fusibili a corpo squadrato extra-rapidi serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M6365
EAN
5027590229661
UPC
051712264020
Lunghezza/profondità del prodotto
78 mm
Altezza prodotto
123 mm
Larghezza prodotto
155 mm
Peso prodotto
0.001 g
Conformità
CE
Conforme a RoHS
EAC
Certificazione/i
IEC 60269-4

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
1100 A
Tensione nominale
690 V
Classificazione dell’interruzione
200 kAIC
Classe
Caratteristica aR
Apertura (I2T)
1300000 a 660 V

Product specifications

Applicazione
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Tipo di fusibile
Stile francese
Indicatore per Micro EKN/Tipo K
Dimensione fusibile
3

Esporta le caratteristiche del prodotto