Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M6421

Cartuccia fusibile, extra-rapido, 2000 A, AC 550 V, dimensione 3, 76 x 92 x 53 mm, aR, IEC, UL, indicatore singolo

General specifications

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M6421
EAN
5996516019283
UPC
051712264198
Lunghezza/profondità del prodotto
168 mm
Altezza prodotto
76 mm
Larghezza prodotto
95 mm
Peso prodotto
1011 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
Classificazione IEC
UL Recognized

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
2000 A
Classe
Caratteristica aR
Apertura (I2T)
6350000 a 660 V
Classificazione dell’interruzione
200 kAIC
Pre arc (I2T)
1150000
Tensione nominale
550 V CA
Perdite di potenza (W)
175 W

Product specifications

Applicazione
Semiconduttore, Bus comune DC, drive DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Dimensione fusibile
3
Tipo di fusibile
Estremità piatta
B/Indicatore visivo

Esporta le caratteristiche del prodotto