Fusibile serie Eaton Bussmann extra-rapido con corpo quadrato, 700V (UL), 690V (IEC), 700A, 200 kAIC, Nessuno, Fusibile, Connessione terminale lama X connessione terminale lama, Classe aR
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M6611
|
| EAN |
5996516020050
|
| UPC |
051712264808
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
170 mm
|
| Altezza prodotto |
76 mm
|
| Larghezza prodotto |
96 mm
|
| Peso prodotto |
1201 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
Classificazione IEC
UL Recognized |
| Valore nominale intensità di corrente |
700 A
|
| Classe |
Caratteristica aR
|
| Apertura (I2T) |
300000 a 660 V
|
| Classificazione dell’interruzione |
200 kAIC
|
| Pre arc (I2T) |
44500
|
| Tensione nominale |
690 V
|
| Perdite di potenza (W) |
110 W
|
| Applicazione |
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
|
| Dimensione fusibile |
3
|
| Tipo di fusibile |
Stile statunitense
FU/Senza indicatore Terminali di collegamento a bullone |