Reimposta
Reimposta
Cartuccia fusibile, corsa rapida, 2000 A, AC 550 V, dimensioni 3, 76 x 92 x 135 mm, aR, IEC, UL
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M6621
|
| EAN |
5996516020142
|
| UPC |
051712264891
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
170 mm
|
| Altezza prodotto |
76 mm
|
| Larghezza prodotto |
96 mm
|
| Peso prodotto |
934 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
UL Recognized
Classificazione IEC |
| Valore nominale intensità di corrente |
2000 A
|
| Classe |
Caratteristica aR
|
| Apertura (I2T) |
6350000 a 660 V
|
| Classificazione dell’interruzione |
200 kAIC
|
| Pre arc (I2T) |
1150000
|
| Tensione nominale |
550 V
|
| Perdite di potenza (W) |
175 W
|
| Applicazione |
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
|
| Dimensione fusibile |
3
|
| Tipo di fusibile |
Stile statunitense
FU/Senza indicatore Terminali di collegamento a bullone |