Scarica il documento () sui 20

170M6642

Cartuccia fusibile, extra-rapido, 700 A, AC 2500 V, dimensioni 3, 86 x 95 x 195 mm, aR, IEC, indicatore singolo

General specifications

Nome prodotto
fusibili a corpo squadrato extra-rapidi serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M6642
EAN
5996516020227
Lunghezza/profondità del prodotto
110 mm
Altezza prodotto
130 mm
Larghezza prodotto
207 mm
Peso prodotto
291.5 g
Conformità
CE

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
700 A
Tensione nominale
2500 V
Tipo di tensione
CA
Perdite di potenza (W)
155 W
Potere di apertura
100 kA
Classe
Classe aR

Product specification

Dimensione fusibile
3

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.