Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

172663
Codice del modello: XTDWSVN1

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Supporto per sistema a sbarre per XW, conduttore neutro

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
172663
EAN
4015081692033
Lunghezza/profondità del prodotto
40 mm
Altezza prodotto
160 mm
Larghezza prodotto
50 mm
Peso prodotto
0.5 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XTDWSVN1

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0

Gamma

Colore
Nero
Modello
Altro

Technical data - mechanical

Materiale
Plastica
Idoneo per altezza della custodia
2000 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto