Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Piastra di montaggio NZM1 simmetrica L=800 mm
| Nome prodotto |
Piastra di montaggio Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
174399
|
| EAN |
4015081708611
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
96 mm
|
| Altezza prodotto |
199 mm
|
| Larghezza prodotto |
692 mm
|
| Peso prodotto |
2.8 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BPZ-MPL-NZM1X-800-MX
|
| Caratteristiche |
Perforato
|
| Funzioni |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Utilizzato con |
NZM1
|
| Tipo |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Materiale apparecchio |
Lamiera di acciaio
|
| Materiale |
Acciaio
Lamiera di acciaio |
| Metodo di montaggio |
Quadro di distribuzione a pavimento
In custodia Da incasso |
| Posizione di montaggio |
universale
Orizzontale |
| Posizione di montaggio all'interno della custodia |
Simmetrica
|
| Indicato per larghezze di |
800 mm
|
| Finitura superficie |
Zincato
|
| Protezione superficiale |
Zincato
|