Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Vite a testa lente M4x8 TORX20 DIN7500, forma C, zincato
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
177619
|
| EAN |
4015081720798
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
7.85 mm
|
| Altezza prodotto |
10.5 mm
|
| Larghezza prodotto |
7.85 mm
|
| Peso prodotto |
0.002 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XNNGFS-M4X8
|
| Numero RAL |
7035
|
| Colore |
Altro
|
| Dimensione quadro sotto testa |
0 mm
|
| diametro della testa |
0 mm
|
| altezza testa |
0 mm
|
| Tipologia di testa |
Testa bombata
|
| Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore |
7.85 mm
|
| Materiale |
Acciaio
|
| Qualità del materiale |
Altro
|
| Passo della filettatura |
1 mm
|
| Sistema di avvitamento |
Torx
|
| Protezione superficiale |
con zincatura galvanica/elettrolitica
|
| Lunghezza filettatura |
7.85 mm
|
| Filettatura per pollice |
0
|
| Dimensioni della filettatura |
4
#4 |
| Tipo di filettatura |
Metrico
|
| Larghezza della chiave |
0 mm
|