Gateway verso sistema bus CANopen Eaton XN-312
| Nome prodotto |
Gateway Eaton XN-312
|
| Sigla catalogo |
178782
|
| EAN |
7640130098442
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
104.2 mm
|
| Altezza prodotto |
16.8 mm
|
| Larghezza prodotto |
80.3 mm
|
| Peso prodotto |
0.061 kg
|
| Certificazione/i |
CE
DNV GL IEC/EN 61000-6-2 cULus IEC/EN 61131-2 UL File No.: E135462 IEC/EN 61000-6-4 UL508 Rated data for terminations according to IEC/EN 60947-7-1 |
| Codice modello |
XN-312-GW-CAN
|
| Caduta e ribaltamento |
Secondo IEC 60068-2-31, caduta libera conforme a IEC 60068-2-32
|
| Resistenza agli urti |
meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27
|
| Resistenza alle vibrazioni |
Secondo IEC/EN 60068-2-6
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
85 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
80 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-40 °C
|
| Umidità relativa |
5 - 95% (senza condensa)
|
| Indirizzamento |
Impostazione indirizzo tramite interruttore DIP
|
| Terminazione bus |
Tramite interruttore DIP, Networking
|
| Tipo connessione |
Morsetti a molla a innesto, Fieldbus
Morsetti a molla a innesto, Collegamento rivolto verso la parte SUPERIORE |
| Velocità di trasmissione dati |
Impostazione tramite interruttori DIP o automatica
1000 kBit/s, Collegamento in rete 10 kBit/s, Collegamento in rete 125 kBit/s, Collegamento in rete 20 kBit/s, Collegamento in rete 500 kBit/s, Collegamento in rete 50 kBit/s, Collegamento in rete 250 kBit/s, Collegamento in rete 800 kBit/s, Collegamento in rete |
| Tensione campo |
24 V DC (UL)
|
| Interfacce |
CANopen®, Collegamento bus di campo
Mini USB Tipo B (interfaccia di servizio) |
| Protocollo |
CAN
CANopen® Altri sistemi bus |
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
2.4 W
|
| Tensione di alimentazione |
4,7 - 5,3 V DC
|
| Tensione di alimentazione in DC - max |
30 V
|
| Tensione di alimentazione a DC - min |
18 V
|
| Scarica in aria |
Secondo la norma EN 61131-2
|
| Impulso burst |
secondo IEC/EN 61131-2
|
| Scarica dei contatti |
Secondo la norma EN 61131-2
|
| Campi elettromagnetici |
Secondo la norma EN 61131-2
|
| Disturbi emessi |
30-230 Mhz (interferenza, ad alta frequenza, in conformità norma EN 61131-2)
230-1000 Mhz (interferenza, ad alta frequenza, in conformità norma EN 61131-2) |
| Interferenza radiofrequenza |
IEC/EN 61131-2
|
| Valore nominale sovratensione |
secondo IEC/EN 61131-2
|
| Buchi di tensione |
Conforme a EN 61131-2 (variazioni di tensione/buchi di tensione)
|
| Caratteristiche |
collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile
Fieldbus connection over separate bus coupler possible |
| Dotato di: |
Separazione galvanica
|
| Range ammesso |
18 - 30 V DC, Collegamento in rete
19,2 - 30 V DC, Collegamento in rete |
| Configurazione |
Configurazione massima della stazione: 32 moduli (XN-322) nell'esecuzione a disco
|
| Grado di protezione |
IP20
|
| Metodo di montaggio |
Montaggio su guida possibile
|
| Ondulazione residua |
Secondo la norma EN 61131-2
|
| Tipo |
|
| Utilizzato con |
XN-322-…
XN300 |
| Tipo di tensione |
DC
|
| Categoria di sicurezza rischio esplosioni per polveri |
Nessuno
|
| Categoria di sicurezza da esplosione per gas |
Nessuno
|
| Separazione galvanica |
Sì
|
| Pin calibro |
A1 (conforme a IEC/EN 60947-1)
|
| Lunghezza di spelatura (conduttore principale) |
10 mm
|
| Capacità morsetti |
0,2 - 1,5 mm², cavo flessibile senza puntalino, H07V-K
0,25 - 1,5 mm², con puntalini senza collare in plastica conforme a DIN 46228-1 (puntalini crimpati a tenuta di gas) 0,2 - 1,5 mm², cavo rigido, H07V-U 0,25 - 1,5 mm², con puntalini con collare in plastica a norma DIN 46228-1 (puntalini crimpati a tenuta di gas) |