Scarica il documento () sui 20

178816
Codice del modello: KLV-24UPS-F

Eaton xComfort KLV sistemi in BT Quadri di distribuzione finali. Quadro di distribuzione compatto da incasso, a 2 file, porta in lamiera di acciaio a filo, 24UPS-F

General specifications

Nome prodotto
Eaton xComfort KLV - Quadro di distribuzione energia
Sigla catalogo
178816
EAN
4015081741458
Lunghezza/profondità del prodotto
100 mm
Altezza prodotto
465 mm
Larghezza prodotto
360 mm
Peso prodotto
3.41 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
IEC/EN 60670-24 (PD)
IEC/EN 62208
Codice modello
KLV-24UPS-F

Delivery program

Tipo
  • Apparecchio base
  • Quadro di distribuzione di installazione
  • KLV per energia
Applicazione
Interno (sito di installazione)
Colore
Bianco
Bianco traffico (RAL 9016)

Technical Data - Electrical

Frequenza nominale dei contatti
50 Hz

Technical Data - Mechanical

Tipo di chiusura
Altro
Materiale custodia
Plastica
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
12
Metodo di montaggio
barra DIN
A incasso
Montaggio a pannello
Materiale
Polistirolo (materiale isolante)
Lamiera di acciaio, verniciatura alle polveri
Numero di unità passo modulo per riga
12
Numero di file
Tipo di morsetto
Morsetti a vite
Numero morsetto N e PE e sezione trasversale
PE: 13 x (0,75 mm² - 16 mm²)
N - Fi: 4x (0.75 mm² - 16 mm²)
N: 16 x (0,75 mm² - 16 mm²)
Profondità interna
88 mm
Profondità interna
75 mm
Colore coperchio/sportello
Bianco
Modello coperchio/sportello
Con finestrella
Tipo di coperchio/sportello
Porta
Singola
Tipo rack modulo
Telaio di guida
Materiale della calotta protettiva
Plastica

Temperature-rise verification as per IEC 60890

Diss. calore amb. 35°C delta T:20°C p. sup. custodia singola a filo(IEC 60890)
16 W

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Dati sulla temperatura ambiente di esercizio
-5 °C - 40 °C
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
650 °C, i requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
Non rilevante per installazione interna.
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente per custodia senza dispositivi di sollevamento.
10.2.6 Impatto meccanico
IK05
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
IP30
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.5 Protezione da folgorazione
Classe di protezione 2, quindi non applicabile.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Ui = 400 V AC
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
4 kV
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.

Additional information

Caratteristiche
Versione EMC
Dotato di:
Serracavo
Copertura frontale
Istruzioni di installazione
Foglio siglatura
Capicorde di chiodo
Morsetti per conduttore di protezione e neutro con connessione a vite SK
Compensazione superficiale 3D con compensazione della profondità di montaggio fino a 18 mm
Reggicavo a parete
Livella per allineamento
Porta/cornice
Guide di supporto del dispositivo
Funzioni
Possibilità di applicazione
Dispositivo base
Sigillabile
Grado di protezione
Classe di protezione II (isolamento totale)
Numero RAL
9016
Caratteristiche speciali
  • IP30
  • Classe di isolamento II
  • custodia in plastica con porta in lamiera di acciaio, bianco (RAL 9016)
Utilizzato con
Quadro di distribuzione di installazione
Apparecchio base
KLV per energia

Esporta le caratteristiche del prodotto