Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

179350
Codice del modello: XTMPFANI63W3

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Coperchio ventola, IZM63, estraibile, 3p

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
179350
EAN
4015081744367
Lunghezza/profondità del prodotto
138 mm
Altezza prodotto
907 mm
Larghezza prodotto
94 mm
Peso prodotto
1.93 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XTMPFANI63W3

Technical data - mechanical

Grado di protezione
IP2X
Per numero di ventole - max
3
Materiale
Acciaio
Metodo di montaggio
Fissaggio a vite
Finitura superficie
Zincato

Esporta le caratteristiche del prodotto